7T-8272: CÔNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-8272: CÔNE

    Numéro de pièce : 7T-8272
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    D11N

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G, IT62H

    skidders
    545, 545C

    motor grader
    120G, 160H, 135H, 120H ES 12K, 120K 2 120H, 120K, 120H NA 135H NA 140K 2 160K, 140K, 140H

    backhoe loaders
    446

    wheel-type loader
    950G II 962G II 950K, 962K, 962H, 950G, 962G, 950H

    excavator
    5230B, 5130B, 5130

    wheel loaders
    962G, 950H, 950G, IT62G, 950GII, 962GII, 962H

    backhoe loader
    446B, 446D

    motor graders
    120K, 12H, 135H, 160H, 120G, 12K, 135HNA, 120HNA