7T-8273: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-8273: CUVETTE

    Numéro de pièce : 7T-8273
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    exc
    5130, 5130B, 5230B

    ttt
    D11N

    bhl
    446B, 446D

    mg
    140H, 120H ES 120H, 160K, 135H, 120K, 160H, 120H NA 135H NA 120K 2 12H, 140K, 120G, 12K, 140K 2

    it
    IT62G II IT62H, IT62G

    wtl
    962H, 962K, 962G, 950H, 950G, 962G II 950K, 950G II