7T-8332: MONTAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-8332: MONTAGE

    Numéro de pièce : 7T-8332
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Montage en forme de champignon

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les montages en forme de champignon sont dotés d'une collerette en caoutchouc qui s'évase lors de l'installation dans la plaque de support pour former son propre patin antivibratoire.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les montages en forme de champignon offrent une conception simple et monobloc. Suivez les procédures d'installation appropriées pour bien mettre en place le montage et vous assurer que l'extrémité en forme de champignon s'évase correctement.

    Applications :
    Les montages en forme de champignon sont utilisés dans un large éventail d'installations et de systèmes Cat, en particulier dans les applications de charge faible à moyenne comme les conduites hydrauliques, les réservoirs, les ventilateurs et les assemblages de refroidisseurs.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur de la tête (in): 0,069
    • Diamètre extérieur pilote (in): 1,24
    • Diamètre intérieur (in): 0,51
    • Désignation des matériaux: Rubber
    • Longueur de la chemise (in): 1
    • Type de boulon:  M12
    • Type de montage:  MushroomMount
    • Type de montage: Montage en forme de champignon
    integrated toolcarrier
    IT28G, IT12B, IT38F

    pipelayer
    572R, 572R II

    track-type tractor
    D6R, D8T, D10R, D7R II D6H, D6R II D9R, D6H XL D7R, D10T, D8N, D8R D11N, D6H XR D11R

    underground articulated truck
    AD55

    engine - generator set
    3306B

    petroleum products
    C15, TH35-C15I CX48-P2300 CX38-P800 TH35-C15T CX38-P892 TH31-E61 C11, C18, CX31-P600 CX31-C11I TH35-E81 TH31-C9T CX35-C18I CX31-C15I CX31-C13I TH35-C11I C13, TH35-C13T CX31-C9I TH35-C13I TH48-E80 CX35-P800 CX31-C18I

    wheel-type loader
    914M 924GZ, 928G, 930K 938K 926M 924G, 924HZ, 924K 904B, 910K 928HZ, 910M 910G, 938F, 930G, 930H, 924H, 938M 918M 914K 930M 928H

    engine - industrial
    C32, C9.3, C-16, C15, C11, C-9, C13, C18, C-15, 3406E, 3126B, C27, 3456, C9.3B

    wheel loaders
    924K

    engine - truck
    C13

    off-highway truck
    775G OEM 777F, 773G, 775G, 777G, 773F, 775F, 773G OEM 773G LRC 775G LRC