7T-8816: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-8816: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 7T-8816
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à billes Classic
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 4.04
    • Diamètre extérieur (mm): 121
    • Diamètre intérieur (in): 3.25
    • Diamètre intérieur (mm): 82
    • Hauteur (in): 0.75
    • Hauteur (mm): 19
    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    D6H, 8 D6R II D6T XL 8SU D6R, 56 D6T, D7H, 6A D6T LGP D6R III 7U 6 7S D6H XR D8R D8R II 6S D6T LGPPAT D7R II D8T, 6SU 7 56H D7R, D8N, 7S LGP 7A D6T XW PAT 8U 8A D6R STD D6T XW D6R XL D6H XL D7R LGP 7SU 57H D6H II D7R XR D6T XL PAT D6R LGP

    pipelayer
    PL87, 578, 587T, PL72, 572R II 572R, PL83, 587R, 583R, 583T

    wheel-type loader
    980M, 966G II 980F, 972M, 980F II 970F, 966F II 966E, 966H, 980C, 966F, 966G, 972G, 980K, 980G, 972L, 972G II 966D, 980H, 980L, 972K, 972H, 980G II

    wheel dozer
    814B, 814K, 814F II 8A4K 814F

    wheel loaders
    980H

    earthmoving compactor
    816B, 815F, 815B, 815K, 816F, 816K, 815F II 816F II