7T-8858: CÔNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-8858: CÔNE

    Numéro de pièce : 7T-8858
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    track-type tractor
    D6N, 5S D5H, D6M D4H III 5P 4P 55, D5N D5H XL 4 D4H XL D5M 54 5A 4S D4H, 4A 5

    pipelayer
    561M, 561N

    forest products
    TK370, HA771, TK380, HA870, TK371, 543, HA770, TK381, 533, HA871

    track-type skidder
    4P 527 54H D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

    articulated dump truck
    D300E II D350E II 730, 725, D250E II