7T-8859: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-8859: CUVETTE

    Numéro de pièce : 7T-8859
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    track-type tractor
    D4H III D6N LGP D5M 5 D6N XL 5P D5H, D6N, D5N D6M 4P 5A 4S 4A D5R2 D4H XL D5R LGP 55, D4H, 4 D5H XL 5S D6N OEM D5R XL 54

    pipelayer
    561N, 561M

    forest products
    543, TK371, 533, TK380, HA771, TK381, HA871, HA870, TK370, HA770

    track-type skidder
    527 4P 517 54H D4HTSK III D5HTSK II D4HTSK II