7T-9342: CÔNE - ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-9342: CÔNE - ROULEMENT

    Numéro de pièce : 7T-9342
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    paving compactor
    CS78B, CB15, CS-78B CS-76B CS-74B CB-66B CB16, CB-68B CP74B, CP-74B CB-64B CS-79B CB13, CS79B, CS74B, CP76B

    wheeled excavator
    M312, M318, M315, M316C, M313D, M315C, M318C, M313C, M315D, M318D, M316D

    wheel-type loader
    914M, 910K, 910M, 918M, 914K

    excavator
    215B

    drill
    MD6250

    articulated dump truck
    740C 735C, 745 745C, 740, 740 GC