7T-9343: CUVETTE - ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-9343: CUVETTE - ROULEMENT

    Numéro de pièce : 7T-9343
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    vibratory single drum pad
    CP74B

    paving compactor
    CB15, CS-78B CS74B, CS-76B CB16, CS-74B CS78B, CP-74B CP76B, CS-79B CP74B, CS79B, CB-68B CB-64B CB13, CB-66B

    wheeled excavator
    M316C, M313C, M315, M312, M316D, M318C, M315C, M315D, M318, M318D, M313D

    backhoe loaders
    446

    wheel-type loader
    910M, 914M, 918M, 910K, 914K

    drill
    MD6250

    backhoe loader
    446D, 446B

    articulated dump truck
    745 735C, 740C 740 GC 740, 745C

    articulated trucks
    735C, 745C, 740CEJ, 740DEJ, 740GC