7T-9370: PLANÉTAIRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-9370: PLANÉTAIRE

    Numéro de pièce : 7T-9370
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon à denture droite Cat®

    Description :
    Un pignon à denture droite est le type de pignon le plus courant, et il se compose d'un cylindre ou d'un disque doté de dents droites orientées vers l'extérieur. Un pignon à denture droite présente également le même aspect des deux côtés, car les dents sont droites d'un côté à l'autre.


    Attributs :
    Les pignons Cat sont construits dans des matériaux sélectionnés avec soin, selon des caractéristiques strictes qui correspondent aux charges rencontrées dans les machines Cat. Ils sont fabriqués à l'aide de processus thermiques spécifiques et, dans certains cas, propriétaires, notamment la cémentation, la nitruration et la trempe superficielle par induction. Les pignons Cat offrent la densité de puissance (quantité de puissance qu'un pignon peut transmettre par rapport à sa taille) la plus élevée du secteur, et ils sont conçus dans une optique de réutilisation. Ils sont par conséquent plus durables et contribuent à réduire les coûts d'exploitation généraux de la machine.


    Applications recommandées :
    Les pignons Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Pignon à denture droite Classic
    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    D6T, 7SU D7H, 6A 6 6SU D6H, D6R, D6T XL PAT D6R III 6S D7R II 7S D6R II D7R, D6T LGP D6T XW PAT D6R XL 57H 7S LGP 7U D6T XL D6H XR 7A 7 D6T LGPPAT 56H D6H XL D6R LGP D6T XW D7R LGP D6H II 56 D6R STD D7R XR

    pipelayer
    572R II 578, PL72, 583R, 572R

    wheel-type loader
    980M, 980G, 972L, 966G, 966E, 980F II 966H, 980G II 966D, 970F, 972G, 980F, 966G II 972M, 980H, 972G II 980C, 966F II 966F, 972H, 972K, 980K, 980L

    wheel dozer
    8A4K 814K, 814F, 814F II 814B

    earthmoving compactor
    816K, 815K, 815F, 816F II 815B, 815F II 816F, 816B