7T-9755: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-9755: CUVETTE

    Numéro de pièce : 7T-9755
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 2.44
    • Hauteur (in): 0.56
    cold planers
    PM-565B, PM-465

    asphalt pavers
    AP-1055B

    track type tractors
    D6R, D7RIILGP, D6RXR, D6RLGP, D6HIIXL, D6RIIXL, D6RII, D6RXL, D7RII, D8LSA, D6HIIXR, D5MXL, D4HIILGP, D5MLGP, D6RIILGP

    articulated trucks
    D20D

    cold planer
    PM-565

    track-type tractor
    D6R, D6R II D5M D7R II D4H III D4H, D6H, D4H XL D6H XL

    ag tractors
    65D

    backhoe loaders
    428II

    track-type skidder
    D4HTSK II D4HTSK III

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B

    motor grader
    120H, 140G, 160H, 140K, 12H ES 12G, 120M, 135H, 12H, 12M, 120H NA 120H ES 12H NA 24H, 140M, 140H ES 140H, 140H NA 163H NA 160H NA 160G, 120K 2 163H, 160H ES 160M, 120K, 160K, 130G, 140K 2 135H NA

    wheel-type loader
    930H, 938F, 972G, 972K, 950F II 972H, 966G II 966H, 980G, 938G II 966G, 928G, 966K XE 980G II 966F II 992G, 988F II 972G II 980K HLG 980K, 980H, 924F, 928HZ, 970F, 966K

    compactors
    826H, 825H, 826G, 825G, 826GII, 825GII

    articulated dump truck
    D300E, D250E

    motor graders
    140K, 12G, 12H, 120K, 12K, 135H, 143H, 140M, 120M, 12M, 120K2, 140HNA, 120HNA, 160HNA, 12HNA, 135HNA, 120MAWD, 160M, 160H

    skid steer loader
    257, 257B, 247, 247B

    challenger
    75C, 85D, 85C, 65C, 75D

    defense and federal products
    DEUCE

    asphalt paver
    AP-1055B, BG-260C, AP-1000B, BG-230D, AP-900B, AP-1000, BG-225C, AP-800D, BG-2455C, AP-650B, BG-240C, AP-1050B, AP-800C, BG-245C, BG-210B, BG-230, BG-225B

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT38G, IT28G, IT38G II IT24F

    engineer support tractor
    30/30

    skidders
    D4TSKHII

    road reclaimer
    SM-350, RM-350, RR-250

    wheel dozer
    824G, 854G, 824G II

    wheel loaders
    966H, IT38F, 924F, 972H, 928H, 966G, 970F, 938G, 980H, 928HZ, IT24F, IT28G, 972G, IT38G, 980K, 988F, 966K, 966GII, 966KXE, 938GII, 980GII, 928GZ, 950FII, 972GII, 938F, 966FII, 980KOEM, 918F

    excavator
    5130

    wheel dozers
    824H, 854G, 824GII

    earthmoving compactor
    826G II 825G II