7T-9773: SEGMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7T-9773: SEGMENT

    Numéro de pièce : 7T-9773
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Barbotin (segments)

    Description :

    • Les barbotins transfèrent la puissance du moteur vers les ensembles maillon et actionne l'ensemble de maillons pour créer un mouvement.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Nombre de boulons du barbotin: 5
    • Nombre de dents du barbotin: 5
    • Nombre de segments de roue d'entraînement: 5
    • Taille de vis (in): 20,9
    • Taille de vis (mm): 20,9
    track-type tractor
    8 D8N, 8U 8A 57H 8SU