7X-0272: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0272: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0272
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    petr
    C27

    ttt
    D10T, D11R, D11T, D7R, D11N

    uat
    AD60, AD55B

    lhd
    R2900G, R3000H

    ttl
    963C

    pipe
    572R

    wtl
    980C

    ap
    AP-800D, AP-1055B, BG-2455C, AP-1000B, BG-225C, BG-260C, BG-230D, BG-210B, BG-245C, AP-1050B, AP-650B, BG-240C, AP-900B, BG-230, AP-800C, BG-225B