7X-0278: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0278: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0278
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,24
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 3,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/16 - 18
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3300
    3306B

    3500
    3516C, 3516BHD, 3512E, 3516CHD, SPF743, 3516E

    tracteurs débardeurs
    508

    3600
    3616, C280-16, C280-8, 3612, C280-12, 3608

    transmission
    TH48

    fraiseuses de chaussée
    PR-1000, PM-565B, PM-201

    chargeur à bras télescopique
    TH255C

    fossés triangulaires 27 à 32 litres
    C32

    chargeuses souterraines
    R1300G, R1300GII, R1700G

    finisseurs
    AP-1000, AP-800, AP-1050

    tracteurs à chaînes
    D6RXL

    tombereaux de chantier
    793D, 793C

    3116/3208
    3208

    décapeuses automotrices
    657E, 623G, 627G, 621G, 631G

    tombereaux articulés
    740EJ, 740OEM, 735OEM, 735, 740BEJ, 740B, 735B, 740

    pelles hydrauliques sur chaines
    231D, 225DLC