7X-0280: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0280: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0280
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,24
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 4,13
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5
    • Pas du filetage du trou: 18
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/16 - 18
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    asphalt paver
    AP-200B, AP-650B, BG-225C

    marine products
    3208

    3500
    SPF743

    cold planer
    PM-565B, PM-565, PM-201

    track-type tractor
    D9R

    wheel-type loader
    990K, 993K, 992K

    petroleum products
    3512E, 2016

    wheel dozer
    854K, 844K

    engine - industrial
    3208, SCT673

    off-highway truck
    789C, 785D, 785C, 784C