7X-0282: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0282: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0282
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    meng
    3208

    petr
    CX35-P800 TH48-E70

    cold
    PM-565B, PM-201, PM-565

    ttt
    D10N, D11R, D11N, D10R

    ieng
    3208

    wts
    657E, 657G

    uat
    AD30

    lhd
    R2900G, R1700G, R3000H

    oht
    777F, 773F, 775F