7X-0301: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0301: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0301
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,29
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,56
    • Longueur de serrage - 2 (in): 5,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 7
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/8 - 16
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3300
    3306B, 3306

    tracteurs débardeurs
    508

    3500
    3512CHD

    compacteur à plaque vibrante
    CP-533

    transmission
    CX35, CX31, TH35

    tombereaux articulés pour exploitations minières
    AD55B, AD45B, AD55, AD60

    15 à 18 litres
    C15, C18

    fraiseuses de chaussée
    PM-465

    10 à 13 litres
    C13

    fossés triangulaires 27 à 32 litres
    G3408C

    tracteurs à chaînes
    D7RLGP, D6HIIXL, D7RXR, D8RLRC, D8RII, D6RXL, D7R, D8N, D10N, D6R, D6HIIXR, D6RLGP, D10R, D6G, D9N, D8NNSUC

    tombereaux de chantier
    MT4400DAC, 772GOEM, 773GLRC, 772, 777GOEM, 772G, 772GOEMLRC, 775FOEM, 769D, 777G, 773DLRC, 777DLRC, 771D, 777C, 775GOEM, 773ELRC, 789C, 770GOEM, 773E, 770, 773D, 777D, 775GLRC, 775GOEMLRC, 770GOEMLRC, 785DOEM, 785C, 777FOEM, 789B, 773G, 794AC, 770GLRC, 773GOEM, 777F, 772GLRC, 775E, 784C, 785B, 776D, 773FOEM, 793B, 785D, 773F, 777GOEMLRC, 775G, 777GLRC, 770G, MT5300DAC, 775F, 784B, 777DHAA, 776C, 775D, 777E2, 773E2LRC, 793, 776B, 777B, 777E

    décapeuses automotrices
    627G, 627E, 621F, 623E, 623F, 621G, 627F, 627EPP, 621S

    compacteurs
    826C

    chargeuses sur pneus
    994

    tombereaux articulés
    D350EII, D400E, D350E, D400EII

    compacteur vibrant à un rouleau
    CS-533

    tracteurs pose–canalisations
    583R, 572RII, 587R, 578