7X-0307: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0307: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0307
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    com
    825K, 826K

    adt
    730C, 730C2, 730C2 EJ

    petr
    TH48-E70 C15

    cold
    PR-1000, PR-1000C

    ttt
    D11T, D8N, D11R, D8R II D8T, D8R

    ieng
    3406C, G3406

    wts
    613C

    wtt
    824K

    uat
    AD30

    lhd
    R1300G, R1300G II R2900G

    epg
    C15

    ap
    BG-225C, BG-230D, AP-650B, BG-225B, AP-800D, BG-230, BG-210B, AP-800C