7X-0316: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0316: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0316
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,34
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,69
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,37
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/2
    • Pas du filetage du trou: 14
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/16 - 14
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    marine products
    3608

    paving compactor
    CP-563, CS-563

    wheel tractor-scraper
    627G, 633E II 627F, 637G, 631E, 657E, 627E, 631G, 621G, 637E, 615C II 615C

    pipelayer
    587T

    wheel tractor scrapers
    627F, 627G, 631G, 657G, 633E

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    wheel-type loader
    960F, 950F II 966F II 950F, 970F

    engine - industrial
    SPF343

    compactors
    815F, 825H, 816F, 816FII

    articulated dump truck
    D400E II

    track excavators
    385B, 390FL, 385BL, 374DL, 365CL

    track type tractors
    D6RIILGP, D6RIIXW, D5C, D6RIIXL, D7R, D7RLGP, D6RII, D11R

    off-highway truck
    771D, 769D, 769C, 794 AC 771C, 793C

    articulated trucks
    D400D, D400EII

    vibratory single drum smooth
    CS-563AW, CS-573

    underground mining loaders
    R1600G, R1300G, R1300GII

    load, haul, dump
    R1300G II R1600H

    track-type tractor
    D11N, D6R II D11R, D7R, D11T

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    wheel dozer
    814F, 824H, 814F II

    excavator
    390D, 374D L 385C, 5090B, 385B, 390F L 365C L 365C 374F L 385C FS 390D L 365C L MH 385C L 385C L MH

    wheel loaders
    950E, 966FII, 966F, 950FII, 936F, 966E, 960F

    earthmoving compactor
    816F, 816F II 815F, 815F II 826H