7X-0318: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0318: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0318
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,34
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,69
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,87
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/16 - 14
    • Taille de vis (in): 7/16
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    stabilisateurs/recycleuses
    RM-250C, RR-250B, SS-250B

    tombereaux articulés pour exploitations minières
    AD30

    compacteur à plaque vibrante
    CP-323C

    fraiseuses de chaussée
    PM-565B, PM-201

    chargeuses à chaînes
    963C, 963K, 963BLGP, 963D, 963CLGP, 963

    fossés triangulaires 27 à 32 litres
    C32

    tombereaux de chantier
    MT5300DAC, 772, 770, 794AC, MT4400DAC

    finisseurs
    AP-1055B, BG-2455C, BG-245C

    tracteurs à chaînes
    D10N, D11R, D10R, D11N, D11RCD

    décapeuses automotrices
    637G, 631G, 633E, 657E

    chargeuses sur pneus
    960F, 980F, 988F, 980C, 980FII

    tombereaux articulés
    D350EII, D400E, D350E

    compacteur vibrant à un rouleau
    CS-323C

    tracteurs pose–canalisations
    561M

    pelles hydrauliques sur chaines
    219, 215CLC, 219D, 225B, 235B, 215D, 325LN, 245, 231D, 229, 245BII, 325L, 215, 229D, 225D, 320S, 235D, 325, 215BLC, 245D, 215BSA, 235C, 225DLC