7X-0322: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0322: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0322
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,34
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,69
    • Longueur de serrage - 2 (in): 4,87
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 6
    • Pas du filetage du trou: 14
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/16 - 14
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    D7H, 57H 7 7S 7SU 57 7A 7U 7S LGP

    pipelayer
    587T

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408C, 3412, 3408B, 3412C, 3408

    wheel-type loader
    980F II 970F, 988F II 966F II 966D, 966F, 980C, 966E, 980F, 988F

    engine - industrial
    3412, 3408, 3408B, 3408C, G3412, 3412C

    excavator
    235C

    off-highway truck
    777F