7X-0331: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0331: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0331
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    com
    836

    cold
    PM-565, PR-1000C PM-565B, PR-1000

    lhd
    R2900G, R1600H, R1300G, R1600G

    uat
    AD60, AD55, AD45B, AD55B

    track loaders
    973C

    wktl


    ttl
    973C, 973

    pipe
    589, 572R II 578, 583R

    ap
    BG-245C, AP-1055B, BG-230D, BG-260C, AP-650B, BG-225B, AP-900B, AP-800D, AP-1000B, BG-2455C, AP-1050B, AP-800C, BG-225C, BG-230, BG-240C, BG-210B

    wtl
    990 II 950F II 980G, 994K, 960F, 988B, 966F II 970F, 924H, 924K 966F, 988F, 950F, 980F, 988F II

    exc
    5110B

    chal
    85C, 75C, 65D, 65C

    adt
    D350E, D400E

    meng
    C32

    petr
    TH55-E70 TH55, TH55FT-E90

    ttt
    D7R II D7R, D9R, D5H, D9N, D8L, D10N, D11R, D9T, D6H XL D10R

    ieng
    SPT343 SCT673

    epg2
    SR5

    wts
    621F, 631E, 637D, 627G, 657E, 637G, 657G, 627E, 627F, 651E, 631D, 623F, 633E II 637E, 631G, 621G, 623E, 633D, 623G, 621E

    wtt
    834B

    mg
    120H ES 135H NA 135H, 120H, 12K, 140H NA 160K, 120M, 12H NA 140H, 140K, 24H, 12H, 120H NA 140K 2

    mh
    MH3037

    oht
    773F, 789B, 777G, 785C, 785D, 777D, 784B, 772, 789D, 793D, 793C, 775F, 776D, 777, 771C, 785G, 770, 784C, 769D, 789C, 776C, 769C, 797B, 785B, 771D, 793B, 777C