7X-0333: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0333: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0333
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    com
    815F, 816F, 826H, 816F II 815F II 825C, 825G II 825H, 826C, 826G II

    wheel tractor scrapers
    627G

    emp
    MD6290

    lhd
    R1300G, R2900G, R1300G II R1600G, R1700G, R1600H

    uat
    AD55

    teng
    C11

    it
    IT38F, IT38G

    ttl
    963K, 953D, 953C, 953K, 963C, 963D, 963B

    motor graders
    14H

    pipe
    589, 578

    ap
    AP-1055D, BG-2455C, BG-260C, BG-230, AP-800C, AS2251, AP-1000B, BG-230D, AP-1055B, BG-2455D, BG-225B, BG-260D, 10 FT AP-1000D, AP-800D, BG-210B, AS2301

    wtl
    966F II 966F, 992D, 980G II 992C, 938H, 980H, 980G, 938F, 980C, 970F, 938G II 938G, 988F, 988F II 994, 980F, 994D

    meng
    C32, 3412C

    adt
    730, 725

    petr
    C11, TH35-C13I C13, TH35-E81 CX31-P600 CX31-C13I TH35-C11I

    ttt
    D6R, D9R, D11T, D5C III D8R II D5H, D10R, D8L, D7R LGP D7R, D4H XL D10N, D7R XR D8R D4H III D9N, D4H, D5H XL

    ieng
    C11, G3412, 3408, SPF743, 3408E, C13, 3412E, 3412, 3412C, 3408B, 3408C

    epg2
    SR5

    wts
    631E, 637G, 627G, 623F, 651E, 621G, 623G, 627E, 631G, 623E, 657E, 621E, 657G, 637E, 621F, 633E II 627F

    wtt
    814F, 834B, 824C, 824G II 814F II 824H

    mg
    140G, 120K 2 135H, 12H, 140H, 140H ES 12H NA 163H NA 140K, 160H NA 12G, 160K, 120H ES 140H NA 140M, 120K, 143H, 120M, 130G, 120H, 160M, 12H ES 120H NA 12K, 16H, 12M, 120G, 14H NA 160H, 135H NA 16H NA 14G, 140K 2 160H ES 163H

    wheel loaders
    938GII

    oht
    777G, 785D, 777D, MT4400D AC 773B, 784C, 775B, 785B, 777B, 789D, 777E, 777C, 793B, 775D, 789C, 789B, 785C, 793C, 773D, 784B, 776C

    epg
    3412C, 3408B