7X-0334: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0334: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0334
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    rrss
    RM-350B

    com
    836

    cold
    PM622, PM-465, PM820, PM825, PM822, PM-565, PM620, PM-565B

    lhd
    R3000H, R1700G, R2900G

    uat
    AD55, AD45B

    it
    IT62G II

    wktl


    ttl
    953C

    ap
    BG-260C, AP-1055B, AP-655D, AP600F, AP-1000, AP655F, BG-260D, AP-800, BG-210B, AP-1000E BG1055E, BG600D, BG1000E, AP-1000D, 10B AP-800D, 10 FT AP-1055F AP-600D, AP-800B BG655D, AP-1050B, BG-240C, BG-2455C, AP-900B, AP-655C, AP-1055E AP-1055D, AP-650B, AP500F, BG-245C, AP-800C, BG500E, 10-20WB BG-225B, AP555F, AP-500E, AP-1050, 10-20B, AP-1000B, BG555E, BG-230, BG-2255C, AP-1000F BG-2455D, BG-225C, AP-555E BG-230D

    wtl
    972G, 992D, 950G II 950F, 938K 994K, 992G, 970F, 938M 966F, 966G, 988F II 950F II 960F, 972H, 962G II 994, 966G II 926M 962G, 966H, 966F II 930M 924K 972G II 930K 988F, 950G, 988B

    meng
    3512E, 3412C, 3408C

    adt
    D400E II D350E II

    petr
    CX31-C15I CX38-P800 TH48-E70 CX38-P892 CX31-P600 CX35-C18I CX31-C13I TH35-E81 3512E, CX31-C18I 2016 TH35-C15I CX35-P800 3512C

    ttt
    D11T, D11R, D10T, D5E, D6E SR D11N, D9T

    ieng
    SPF743, C18, G3408, 3408, G3608, 3512E, G3508, C15, 3408B, 3412C, 3412, 3412E, 3408C, 3408E, G3606, 3512C, G3412

    wts
    637E, 631G, 621F, 657E, 637G, 627F, 637D, 621G, 657G, 633E, 631E, 623E, 633E II 623F, 651E, 631D, 627G, 623B, 623G, 621E, 633D, 627E, 621B

    wtt
    854G, 834B

    tskd
    D4HTSK II

    mg
    12M, 12M 3 140H, 120M, 120H, 160H, 160H NA 160H ES 140M 3 AWD 12G, 12H, 120H NA 135H, 143H, 24H, 140M 3 140M, 12H NA 140K, 140K 2 140H NA 160G, 160M, 140G, 160K, 12M 2 160M 2 120M 2 120K, 120K 2 160M 3 AWD 12H ES 120G, 140M 2 120H ES 12M 3 AWD 130G, 135H NA 140H ES 12K, 160M 3 163H NA 163H, 14L

    oht
    773B, 773E, 773D, 775D, 776D, 789D, 777D, 785B, 775B, 785C, 772B, 789C, 775E, 793C, 784B, 775F, 773F, 793D, 777F, 777C, 770, 789B, 776C

    epg
    3508B, 3508, PM3508 3412C, 3412, G3412, 3516