7X-0336: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0336: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0336
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,39
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,75
    • Longueur de serrage - 2 (in): 4,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1/2 - 13
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    stabilisateurs/recycleuses
    RM500B, RM-350B, RM-500

    tombereaux articulés pour exploitations minières
    AD45B, AD55

    fraiseuses de chaussée
    PM-201, PM-565B, PR-1000

    chargeur à bras télescopique
    TH255C

    chargeuses souterraines
    R1300G, R1600G, R1700G, R2900G, R3000H, R1300GII, R1600H

    chargeuses à chaînes
    931CLGP, 935CII, 931CII, 931C, 935C, 931CIILGP

    tracteurs à chaînes
    D11N, D11R, D5HIILGP, D5HII, D5H

    finisseurs
    BG-2455C, AP-1055B, AP-1000

    tombereaux de chantier
    785C, 784C, 777DLRC, 776D, 777DHAA, 784B, 777FOEM, 777F, 777D, 789C, 777E2, 777E

    3116/3208
    3116

    décapeuses automotrices
    637G, 631G, 657EPP, 657G, 631D, 657E, 651E, 637D, 639D, 637DPP, 633E, 633D, 666B, 651, 623E, 641, 660B, 637PP, 637E, 637

    compacteurs
    836

    chargeuses sur pneus
    966M, 972G, 992D, 972K, 966G, 988F, 966K, 992C, 972M

    produits miniers de grande taille
    5110BL, 5110BME, 5110BMH

    7 à 9 litres
    3126

    tracteurs sur pneus
    834B

    tracteurs pose–canalisations
    587R, 583R, 587T, 578

    pelles hydrauliques sur chaines
    235C, 219, 235B, 245BII, 229, 225DLC, 245, 245D, 225B, 227FB, 215CLC, 215D, 229D, 215BSA, 231D, 219D, 235D, 225D, 215BLC