7X-0347: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0347: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0347
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: 0, Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé, 0
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0, 0.48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0.94, 0
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0, 0.75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 0, 2 1/4
    • Taille de filet (in - tpi) (in): 5/8 - 11
    • Taille de vis (in): 5/8, 5/8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans, 0
    • Unité de mesure: 0, Taille impériale