7X-0351: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0351: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0351
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .625
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Entraînement (mm): 23.8125
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête (mm): 11.90625
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage (mm): 57.15
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,25
    • Longueur hors tout (mm): 95.25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 3/4
    • Pas du filetage du trou: 11
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 11
    • Taille de vis (in): 5/8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    G3520

    wheel tractor-scraper
    621F, 621G, 637G, 627F, 627G, 631G

    pipelayer
    578

    underground articulated truck
    AE40

    motor grader
    120H, 135H, 120H NA 135H NA 120H ES

    forest products
    227

    wheel-type loader
    970F, 988F II 990K, 993K, 966F, 988F, 988B, 950F, 966F II 966E, 966D, 992C, 992D

    engine - industrial
    CPT372

    articulated dump truck
    D400D, D350E, D250E, D300E, D400E

    track type tractors
    D7RLGP, D6ESR2000, D6G, D6GSR

    skid steer loader
    277D, 297D XHP 287D, 297D, 277C, 297C, 287C2, 287C, 297D2 XHP 297D2, 277C2

    asphalt paver
    AP-1000B, AP-800C, BG-260C, BG-245C, BG-225C, AP-900B, AP-1050, BG-2455C, AP-1055B, BG-230D, AP-1000, BG-225B, AP-800D, AP-650B, AP-1050B, AP-200B, BG-2455D, BG-230, BG-210B, BG-240C, AP-1055D

    cold planer
    PM-565, PM-565B, PM-201

    track-type tractor
    D6R, D7H, D6H II D6G2 LGP D7R II 11 D6R II 7S 7SU D7R, D11T, 7U D6H XR 8SU D11R, 7 D5H, 57H D4C III 11SU 11U D3C III 57 D6G, D6G2 XL 8 7A 8U D8N, D11N, 7S LGP 8A

    wheel dozer
    834U 844K, 834B, 834S

    track-type loader
    933C, 953, 973, 943

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II

    excavator
    225, 235C, 245, 225D, 229D, 229, 235D, 225B, 235B, 245B, 245D

    earthmoving compactor
    836