7X-0352: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0352: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0352
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    com
    826H, 825H, 836, 826G II

    cold
    PM-565, PM-565B, PR-450C

    whex
    M325B

    lhd
    R1600H

    fp
    SAT323, SAT325 SAT325T, SAT630, SAT323T, SAT420, SAT318T, SAT322, SAT318, SAT322T, SAT318TSC

    ttl
    973, 973C, 963B 963C

    tmh
    TH417C

    ap
    AP-650B, AP-1050, AP-1000, BG-225C

    tlg
    TL5 32 TL5 36 TL5 48 TL5 44 TL3 930 TL5 50 TL3 730 TL5 46 TL5 30 TL5 38 TL5 40 TL5 34 TL3 530 TL5 42

    wtl
    988F, 988F II 988B

    exc
    330C

    meng
    3508B, 3516B, 3512B, C9

    adt
    D300E, D400E II D250E, D350E, D400E, D350E II

    petr
    CX31-P600 CX31-C18I CX31-C9I CX35-P800

    ttt
    D6R, D11R, D11T, D7G2 D10T, D7R, D11N, D7G, D10R, D5H

    ieng
    C9.3, SUF557 CPT372 SBF214

    wts
    623E, 623F, 633E, 623G, 631E, 637E, 613C II 627H, 627K LRC

    wtt
    854G, 844H, 824G II 844, 834B, 824H

    oht
    785D, 785C, 784C

    epg
    3516B, 3508