7X-0353: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0353: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0353
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    lhd
    R1600H

    uat
    AD55, AD45B

    ttl
    939C

    tmh
    TH255C

    wtl
    992K, 992D, 992C

    comp
    CS-563C CP-563, CP-533C, CS-531C, CS-533C, CS-563 CP-563C, CS-583C, CS-573C

    chal
    65C, 65E, 75E, 75C, 75D, 65D

    meng
    3412E, C30

    petr
    CX31-C13I CX31-P600 CX31-C11I

    ttt
    D10R, D5C III D9R, D5H, D9N, D8L, D9T, D10N

    wtt
    844K, 844H, 854K, 844

    off highway trucks
    785G

    oht
    785C, 785D, 789C, 785B, 789D, 784C, 789B, 784B