7X-0354: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0354: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0354
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 3,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 1/2
    • Pas du filetage du trou: 11
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 11
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    telehandler
    TL1255C, TL642C, TL1055C, TL943C

    pipelayer
    589, 583R

    wheel tractor-scraper
    613C II 615C, 615C II

    paving compactor
    CS-663E, CS-323 CP-663E, CS-433C, CP-323, CP-433C, CS-683E, CS-431C

    engine - generator set
    3508B, 3306, 3306B, 3508, C175-16, 3508C, 3516B

    motor grader
    140H NA 12H, 120H, 140H ES 160H, 12K, 143H, 120H ES 135H, 120K 2 140K 2 120K, 160H ES 140H, 135H NA 140K, 160K, 12H NA 12H ES 14H NA 140, 120H NA 160H NA 16H, 14H, 16H NA 163H, 163H NA

    wheel-type loader
    992D, 980F, 992C, 980F II

    engine - industrial
    C32, 3508, SPF743, 3508B, C27, SPF343 SPF343C SUF557 G3508, SBF214

    tillage
    TL5 50 TL3 530 TL5 44 TL5 40 TL4 42 TL4 27 TL2 930 TL2 730 TL4 24 TL4 45 TL5 34 TL5 48 TL5 46 TL3 930 TL3 730 TL5 32 TL5 36 TL2 530 TL5 38 TL4 31 TL5 42 TL4 36 TL5 30

    articulated dump truck
    D300E, D250E, D350E II

    off-highway truck
    777D, 777G, 777E, 776B, MT4400D AC 776C, 777F, 777B, 777C

    asphalt paver
    AP-200, AP-200B

    track-type tractor
    D11T, 5S D6R, 5 5A D6R II D4E SR D5C III D5H, 140, 55, D4E, D3C III 4A 5P D10T, 143 D4C III 4

    wheel dozer
    824G

    track-type loader
    973, 939, 933

    petroleum products
    3508C, TH48-E70 3508B, C32

    track-type skidder
    D5HTSK II

    excavator
    231D, 229D