7X-0358: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0358: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0358
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    adt
    D300E II D300E, D250E II D250E

    com
    836

    ttt
    D6R II D6R, D6G2 LGP D6G2 XL D7R, D6H XL D10T, D10N, D10R

    ieng
    SPT343

    wts
    657E, 651E

    wtt
    834B, 844

    mg
    16H, 16H NA 14H NA 16G, 14H, 14G, 14M

    oht
    794 AC

    wktl


    ttl
    963C, 963B

    pipe
    587R, 587T

    wtl
    930M 924K 988F, 988B, 988F II 938K 930K 926M 938M