7X-0361: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0361: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0361
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    3516, 3516CHD, 3512B, 3512CHD, 3516B, G3516B, G3516, 3512, 3516C, 3512BHD, 3512C, G3516H, PM3516, 3508C, G3512E, 3516BHD, 3516E, G3516C, 3508, C175-16, 3508B, 3512E, G3520H, G3512H, XQC1600

    15 to 18 liter
    C18

    petroleum products
    C18

    wheel loaders
    994

    track loaders
    973C, 973CLGP

    genonly
    SR4B

    track type tractors
    D8NNSUC, D8N