7X-0362: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0362: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0362
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    exc
    320D FM

    com
    815F, 815F II 815B

    meng
    3512B, 3516B, C18, 3508B

    3500
    SPF743

    petr
    C18

    ttt
    D11R, 59N D5H, D11T, 58L 9 9U 59L 9SU D9N

    wtt
    844, 814F, 844K, 814F II 844H

    fp
    HH44 DE

    mg
    16G, 14G, 16H, 14H, 16H NA 14H NA 14M

    epg
    3512B, 3516B

    tlg
    TL3 730 TL3 530 TL3 930

    wtl
    970F, 966F, 966F II