7X-0363: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0363: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0363
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    rrss
    RM-350B, RM-350, SS-250, RR-250B, SS-250B, SM-350, RM-250C, RR-250

    adt
    D400E, D350E

    ttt
    D8T

    ieng
    SPF343C