7X-0366: BOULON
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    7X-0366: BOULON

    SKU :7X-0366
    1,00 $

    Boulon pour chaîne

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    • Longueur hors tout (mm) : 50.8
    • Type de boulon : Boulons à tête six pans
    • Grade : 8
    • Désignation des matériaux : SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Revêtement : Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Hauteur de la tête (mm) : 14.2875
    • Entraînement (mm) : 28.575
    • Pas du filetage du trou : 10
    • Diamètre du filet (mm) : .750
    • Longueur de serrage (mm) : 7.9375
    • Largeur de la tête - 5 (in) : 1,13
    • Taille de filet (in - TPI) (in) : 3/4 - 10
    • Longueur totale du boulon - 3 (in) : 2
    • Finition : Galvanisé
    • Filetage : Filetage épais UNC
    • Taille de vis (in) : 3/4
    • Longueur de serrage - 2 (in) : 0,31
    • Hauteur de la tête - 4 (in) : 0,58