7X-0372: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0372: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0372
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 1/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    forest products
    227

    motor grader
    135H NA 120M, 12H NA 160H ES 12H ES 160H, 160H NA 143H, 120H NA 135H, 140H, 163H NA 120H, 120H ES 140H ES 12H, 140H NA 14H NA

    wheel-type loader
    992D, 992C

    petroleum products
    3512B, TH48-E80 3512, 3516

    engine - generator set
    3516, 3508B, 3516B, 3512C, 3512B, 3512, PM3508 3508

    track-type skidder
    54H 4P

    off-highway truck
    777G, 777F

    asphalt paver
    BG555E, AP-600D, AP-555E AS2302, AP-655D, AS2252C

    excavator
    219D

    engine - industrial
    3508, 3516, 3512B, 3512, G3508, G3516, G3512

    track-type loader
    963

    wheel tractor-scraper
    621E, 651E, 621G, 621K, 623G, 627E, 627G, 623F, 621F, 657E, 623K LRC 623H, 627K, 627F, 627H, 657G, 621H, 631G, 613C II 637G

    track-type tractor
    5A 4S 5P D6R, D6N, D5H, D6R II D11R, D6H, 56 D6H XR D4H, D6M 6A 4 D6H XL 5S 6 6S 6SU 55, D4H III D6G2 LGP 4A 4P 5 56H D6T, D4H XL D11N, D6R III D6H II D7R LGP D5H XL D7R, D8R 54 D7R XR

    road reclaimer
    SM-350, RM-350B, RM-350