7X-0374: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0374: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0374
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 4,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5 3/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wheel-type loader
    960F, 966F, 950F, 970F, 966F II 950F II

    engine - generator set
    C13 XQ350 C13 XQ375 XQ425

    paving compactor
    CS-583, CS-323 CP-323

    wheel dozer
    824C, 824S

    off-highway truck
    789D

    excavator
    215B, 215C

    track-type loader
    931C, 931B, 935C, 931, 935B

    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 627E, 637E, 637G, 633D, 631G

    track-type tractor
    D4B, 10 59 D6R, D6R II D3C II 3 D10N, D3C, 10U 53 4P D4C, D3, D3B, 59L 10SU 58L 59N

    road reclaimer
    RR-250, SM-350, RM-350B, RM-350, SS-250B, SS-250, RR-250B, RM-250C