7X-0377: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0377: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0377
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 4,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 6 1/2
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wheel-type loader
    992D, 938G

    track-type skidder
    54H 4P

    paving compactor
    CP-323, CS-323

    tillage
    TL4 24 TL4 45 TL4 31 TL4 42 TL4 36 TL4 27

    pipelayer
    578

    excavator
    225B, 235C, 229, 235B

    track-type loader
    973, 939

    engine - industrial
    PR20B

    wheel tractor-scraper
    637G, 627G

    articulated dump truck
    D300E, D250E, D300E II D250E II

    track-type tractor
    D7R, D8N, D4H, D7H, 8A D5H, 8U D7R II 8SU D6R, 4P 4S D4H III D5H XL 5P 7A 8 11 5S D4H XL 7S LGP D7R LGP 55, D7R XR 7U D6H XR 4 D11R, 7S 7 D8R 57H 11U 5A 11SU 7SU D11N, D6H, 4A 5 D6H II 54 57

    road reclaimer
    RM-350, SM-350