7X-0381: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0381: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0381
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .875
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Entraînement (mm): 33.3375
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête (mm): 16.66875
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage (mm): 9.525
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,37
    • Longueur hors tout (mm): 50.8
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2
    • Pas du filetage du trou: 9
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    asphalt paver
    AP-1055B, BG-2455C

    track-type tractor
    D6T LGP D11T, 4S D7E, D10N, D10T2, D11R, D5H, D6T XW PAT 59L D3C III D5C III 59 10SU D6T, D6D, D6F SR 4A D10R, 4P D6T XW D4C III 59N D4H, 6S D6G, D6T XL D6E SR 55, 6A 10 4 D6T LGPPAT D6E 10U D7E LGP D6G SR 58L D6T XL PAT 5 6 54 D6D SR D5H XL D10T

    generator
    SR4

    pipelayer
    587T, PL72, 587R, PL87, 583R

    paving compactor
    CS-663E, CP-663E, CS-683E

    engine - generator set
    3406B, G3306, 3456, 3406C, 3306B

    road reclaimer
    RR-250, SS-250B, RR-250B

    track-type loader
    977

    forest products
    SAT323T, SAT323TSC, SAT323, SAT325 SAT325T

    engine - industrial
    3408, 3412, G3406, SPF743, 3408E, 3408B, 3412C, HT400 3412E, SPF343C 3408C

    skid steer loader
    299C, 299D2, 299D XHP 299D, 299D2 XHP 289C