7X-0382: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0382: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0382
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,37
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 1/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    826C

    wheel-type loader
    950F

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C, 3306B, 3406C, 3412, 3408, 3408B, 3406B, 3406, 3408C

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800

    pipelayer
    589, 578

    drill
    MD6310

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    3412, C-9, 3406B, C-12, 3408, C27, C32, C-10, G3406, 3126B, 3406C, 3412C, G3412, G3408B, 3408C, C-16, C9.3, 3408B, 3408E, SPF343C 3176C, C18, 3196, 3456, C-15, G3408, 3406E, 3412E, 3406

    wheel tractor-scraper
    TS220, TS225, TS185, TS180

    track-type tractor
    D6G2 XL D6G