7X-0383: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0383: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0383
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 3/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    D8R D7R II 11 D7H, D5C III D7R, 7S D5H, D11T, D8R II 8SU 7 D8N, D3C III 57H 7U 7S LGP 8 D7R LGP D4C III D8T, 7SU 5S D10T2, D11R, 11U D10T, D11N, 8U 7A 11SU 5P 55, D7R XR 5 8A 5A D5H XL 57

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    pipelayer
    583R, 587T, 572R II 587R, PL87, 572R, 583T

    paving compactor
    CB-434B, CB-434, CB-434C

    engine - generator set
    3412C, 3406C, 3412, 3512

    motor grader
    120H, 24, 12H NA 140H, 12H, 140H NA

    wheel dozer
    854K, 854G, 814K, 8A4K

    track-type loader
    973, 963B 963, 953C

    petroleum products
    3512E

    forest products
    2670C, 553C, 573C, 563C, 2470C, 586C, 2864C, 2570C

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II