7X-0384: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0384: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0384
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Nickel and Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    D7R, D7H, D4C II D5C III 7S D7R II D6H XR D4C, 7A D3C III D6R, D6H II D4C III 4P 7U D3C, 7 D3C II D5C PATLGP D11R, 3 D5C PAT D5C, 7SU 5A PAT D9T, 57H D3, D11T, 53 D7R LGP 7S LGP D7R XR D10T

    wheel tractor-scraper
    611, 637G, 615C II 631E, 637E, 615C

    pipelayer
    583R, PL61

    engine - generator set
    3406E, 3412C, 3408C, 3306B, 3408B, 3406C, 3408, 3406B, 3412

    wheel-type loader
    992C, 992D

    track-type loader
    933C, 931C II 931C, 933, 931B, 931, 935C, 935C II 939, 973, 939C

    petroleum products
    CX35-P800 TH35-C11I C18, CX35-C18I C11, TH35-E81 CX31-C13I C13, C15, CX38-P892 CX31-C15I CX31-P600 TH35-C15I CX31-C18I TH48-E80 CX38-P800 TH35-C13I CX31-C11I

    forest products
    539

    track-type skidder
    527

    engine - industrial
    3412, C11, C18, 3412E, 3406E, C13, C-15, C15, 3406, 3412C, G3406, C-16

    articulated dump truck
    D350E, D400E

    challenger
    95E, 85E, 75E, 65E