7X-0385: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0385: BOULON

    Numéro de pièce : 7X-0385
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    engine - generator set
    3516B, 3512C

    petroleum products
    3512C

    paving compactor
    CB-434B, CB-434C

    asphalt paver
    AP-800, AP-800B

    pipelayer
    589

    track-type loader
    973, 963

    engine - industrial
    C32, C27, 3516B

    track-type tractor
    6A D6H XR 11SU D11R, D6R II D6H, D5H, 6SU 6 D6R, 56H D11T, 6S 5A 5S 5 D6H XL 11 D6H II 56 11U 5P D11N, D5H XL 55

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B, RM-350, SM-350, RM-350B, RM-300, RM-250C, RM-500