7X-0387: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0387: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0387
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    asphalt paver
    AP-1050, AP-1055B, BG-2455C, BG-260C, AP-900B, AP-800, AP-1000B, BG-230D, AP-1000, AP-800D, BG-245C, AP-655C, AP-1000D, AP-1050B, BG-260D, AP-650B, BG-230, AP-800B AP-1055D, BG-225B, BG-2455D, BG-225C, AP-800C, BG-2255C, BG-240C, BG-210B

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III

    wheel tractor-scraper
    631G, 637G, 633E

    wheel-type loader
    990 II 992G

    wheel dozer
    854G, 844, 844H

    track-type loader
    963C, 973, 963

    forest products
    227

    excavator
    235C