7X-0388: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0388: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0388
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 1/2
    • Pas du filetage du trou: 9
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wheel-type loader
    960F, 950B, 950F II 950B/950E 950F, 950E, 980F, 966F, 970F

    petroleum products
    C15, C18

    engine - generator set
    C18, C15

    paving compactor
    CB-434, CB-434C, CS-653, CS-643, CP-653, CP-643

    off-highway truck
    794 AC

    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    wheel tractor-scraper
    631K, 637E, 627E, 631G, TS185, TS225, 637K, 637G, 621E, 627F, 627G, 621G, 613G, 621H, 627B, 621F, 627H, 631E, 621K, TS180, TS220, 627K LRC

    track-type tractor
    7S D7H, D11R, D7R II 7 57H D7R, 7U 7S LGP D11T, 57 D7R XR 7SU 7A D7R LGP