7X-0389: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0389: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0389
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 3/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    D11T, D10T, D11R

    wheel tractor-scraper
    623H, 621K, 627H, 657E, 627K, 621H, 657G, 627K LRC 623K LRC 623K

    wheel-type loader
    990H, 992G, 990K, 992K, 990 II

    wheel dozer
    854K, 844K, 854G, 844H

    track-type loader
    963K