7X-0392: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0392: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0392
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .875
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Entraînement (mm): 33.3375
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête (mm): 16.66875
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage (mm): 95.255
    • Longueur de serrage - 2 (in): 3,75
    • Longueur hors tout (mm): 152.4
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 6
    • Pas du filetage du trou: 9
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    7S 7SU 9U D7H, D7R II D9R, 7 D8R 59N 9SU 9 57H 57 D9N, D6G2 LGP 7U D10N, D11R, D8R II 59L D7R LGP D6G, D7R, D10R, D7R XR D6G2 XL 7A 58L 7S LGP

    paving compactor
    CS-323 CP-323

    engine - generator set
    3412C, G3412, 3412, G3412C, C27

    wheel dozer
    844K, 844H, 844, 814K, 8A4K

    track-type loader
    973