7X-0394: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0394: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0394
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .875
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Entraînement (mm): 33.3375
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête (mm): 16.66875
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage (mm): 120.65
    • Longueur de serrage - 2 (in): 4,75
    • Longueur hors tout (mm): 177.8
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 7
    • Pas du filetage du trou: 9
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    D10N, 11 D11R, 11SU 10SU D11N, D8R D10R, 59L 11U 10 10U 59 58L 59N

    paving compactor
    CP-323, CS-323

    wheel dozer
    854K, 854G, 824G, 844, 844H

    petroleum products
    3512E, 2016

    engine - industrial
    SPF743