7X-0395: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    7X-0395: Boulons à tête six pans, galvanisés

    SKU :7X-0395
    1,00 $

    Taille impériale

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    • Désignation des matériaux : SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Pas du filetage du trou : 9
    • Longueur de serrage (mm) : 146.05
    • Grade : 8
    • Longueur hors tout (mm) : 203.2
    • Diamètre du filet (mm) : .875
    • Entraînement (mm) : 33.3375
    • Revêtement : Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Hauteur de la tête (mm) : 16.66875
    • Finition : Galvanisé
    • Filetage : Filetage épais UNC
    • Hauteur de la tête - 4 (in) : 0,67
    • Longueur totale du boulon - 3 (in) : 8
    • Largeur de la tête - 5 (in) : 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in) : 5,75
    • Taille de filet (in - TPI) (in) : 7/8 - 9
    • Type de boulon : Boulons à tête six pans