7X-0397: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0397: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0397
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): .875
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Entraînement (mm): 33.3375
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête (mm): 16.66875
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage (mm): 171.45
    • Longueur de serrage - 2 (in): 6,75
    • Longueur hors tout (mm): 228.6
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 9
    • Pas du filetage du trou: 9
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    telehandler
    TH103

    engine - generator set
    C18, PMG3516 PM3516, 3516B

    wheel-type loader
    980G

    petroleum products
    C18

    engine - industrial
    3516B

    earthmoving compactor
    836, 836G, 816B, 826C, 826H, 836H, 826G II 826G