7X-0400: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7X-0400: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 7X-0400
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,31
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    D6R III D6R, 6S D6H, D6H II D6T, D6T XW D6T LGP D6T XW PAT D6T XL PAT 56H D6T LGPPAT 6SU D7R XR 6A D6T XL D6R II 56 D6H XR D7R, 6 D6R LS D7R LGP D6H XL

    wheel-type loader
    988F II 980F, 980C, 988B, 980F II 988F

    wheel dozer
    834B, 834U 834S

    off-highway truck
    MT4400D AC

    earthmoving compactor
    836, 826C